Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Part Number: 15 39 038 0602 000
har-flex Board IDC 38p cable guide
har-flex Board IDC 38p cable guide

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable guide
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
Part Number: 15 39 038 0602 000
har-flex Board IDC 38p cable guide
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Cable guide
Version
  • Number of contacts 38
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 0.635 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140837706
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar