Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Part number: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.17 A
Contacts: 30
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 30
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 30
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0,635 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,17 A
  • Corriente nominal @ 85 °C
  • Distancia de separación ‌ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento > 2,11 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • País de origen China
  • GTIN 5713140569874
  • eCl@ss 27.460.201,00