Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 79 000 0011
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores macho
Termoplásticos
RAL 5011 (azul acero)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 79 000 0011
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue
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
  • Category Accesorios
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Elemento de codificación
  • Description of the accessory para conectores macho
Material properties
  • Material (accessories) Termoplásticos
  • Colour (accessories) RAL 5011 (azul acero)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,285 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140122635
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421