Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Objednací číslo: 17 70 000 3004
har-bus HM Shroud Typ C, LP-Dicke 4,0
har-bus HM Shroud Typ C, LP-Dicke 4,0

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámeček s kontakty
Typ C, 11 pozic
Termoplast
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 17 70 000 3004
har-bus HM Shroud Typ C, LP-Dicke 4,0
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    Type C
    11 positions
Technical characteristics
  • PCB thickness ‌4 mm ±0.4 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 2.93 g
  • Country of origin Finland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122413
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte