Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Part Number: 17 70 000 8002
har-bus HM AB-Shroud
har-bus HM AB-Shroud

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Pin shroud, Type AB, 25 positions, Thermoplastic
Notes
Comparar
Part Number: 17 70 000 8002
har-bus HM AB-Shroud
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    Type AB
    25 positions
Technical characteristics
  • PCB thickness ‌2.4 mm ±0.4 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Plastique
  • RoHS compliant
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 4.13 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140122598
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar