Productos combinables
Productos combinables NEW
Системные кабели
52
Part Number: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Distribution boxes
Master cable M16, 14 poles
Number of contacts: 3
Total number of ports: 6
Notes
Comparar
Part Number: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
System Cables
52
Detalhes do produto
Identificare
  • Seria Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specificație Master cable M16, 14 poles
Versiune
  • Numărul total de porturi 6
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 1
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140276734
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar