Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
System Cables
28
Cikkszám: 09 07 004 0110 1
har-SAB M8/4/4p M16/14p
har-SAB M8/4/4p M16/14p

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Elosztódobozok
M16, 14 pólusú trönkkábel, Zöld/sárga LED-del
Érintkezők száma: 4
Összes port száma: 4
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 07 004 0110 1
har-SAB M8/4/4p M16/14p
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
시스템 케이블
28
Termékleírás
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Master cable M16, 14 poles
    With LED green/yellow
Version
  • Total number of ports 4
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 108.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140276567
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás