Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
System Cables
1
Parça numarası: 09 07 001 2220 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dağıtım kutuları
Önceden birleştirilmiş ana kablo, Yeşil/sarı LED ile
Kontak sayısı: 5
Toplam bağlantı noktası sayısı: 8
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 07 001 2220 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Cordons
1
Ürün detayları
Название
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Распределительные шкафы
  • Спецификация
    Предварительно собранный мастер-кабель
    С зеленым/желтым светодиодом
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Общее количество портов 8
  • Число контактов 5
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 2
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.110 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85371098
  • GTIN 5713140277281
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın