Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Cordons
1
Numéro d‘article: 09 07 001 2220 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Boîtes de distribution
Câble principal pré-assemblé, Avec LED vert/jaune
Nombre de contacts: 5
Nombre total de ports: 8
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 07 001 2220 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
System Cables
1
détails du produit
Identification
  • Series Cirkulære konnektorer M12
  • Element Fordelingskasser
  • Specification
    Færdigsamlet hovedkabel
    Med LED grøn/gul
Version
  • Cable length 2 m
  • Core structure 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 5
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Nikkel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 641 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277304
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer