Matching Products
Matching Products NEW
Cordons
1
Numer Katalogowy: 09 07 001 2120 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PUR
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PUR

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Puszki dystrybucyjne
Wstępnie zmontowany przewód główny, Z LED zielony/żółty
Liczba kontaktów: 4
Całkowita liczba portów: 8
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 07 001 2120 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PUR
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Cordons
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Rozbočovače
  • Specification
    Předem osazený hlavní kabel
    Se zelenožlutou LED diodou
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 3× 0,75 mm2 + 8× 0,34 mm2
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 1
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.660 g
  • Country of origin Čína
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277205
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501