Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
System Cables
1
Număr articol: 09 07 001 0120 3
har-SAB M12/4/4p PAC 2m PUR
har-SAB M12/4/4p PAC 2m PUR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cutii de distribuţie
Cablu master pre-asamblat, Cu LED verde/galben
Număr de contacte: 4
Numărul total de porturi: 4
Note
Comparați
Număr articol: 09 07 001 0120 3
har-SAB M12/4/4p PAC 2m PUR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Przewody systemowe
1
Detalii produs
Identification
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Boîtes de distribution
  • Spécification
    Cablu master pre-asamblat
    Cu LED verde/galben
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Structure du conducteur 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
  • Nombre total de ports 4
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 9 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -30 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 1
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (poliuretan)
  • RoHS conform
  • État ELV conform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Nu este inclus
  • Substances REACH ANNEXE XIV Nu este inclus
  • Substances REACH SVHC Nu este inclus
  • Proposition Californie 65 substances Da
  • Proposition Californie 65 substances Nichel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140276970
  • eCl@ss 27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați