Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
部品番号: 21 03 281 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
circular Connector w. Harax M12 L4 M

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルコネクタ
ストレート型
オス
Dコード
HARAX® 接続技術
ポリアミド (PA)
コンタクト: 4
真鍮 Auメッキ、下地Ni 嵌合側
導体断面積: 0.14 ... 0.34 mm²
定格電流: ‌4 A
亜鉛ダイカスト
ねじロック
保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 21 03 281 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
製品詳細
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación M12-L
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 17
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 ... 8,8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 34 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140137462
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare