Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 308 1805 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 308 1805 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • エレメント 充電ケーブル
  • 仕様
    ストレートケーブル
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • 充電モード Mode 4
  • コネクタ 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 タイプ2
    メス (車両側)
  • センサーの種類 Pt 1000
  • 特長
    2x Pt 1000による温度監視
    温度範囲:-40℃~180℃(DIN EN 60751に準拠した温度係数)
    推奨測定電流:0.1~0.3mA(DIN EN 60751に準拠した公差)
    長期安定性(最大R0-ドリフト):温度範囲内のドリフトは想定されない(20年超)
    シャットダウン温度:90℃(1347.07ΩのPt1000相当)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯線構造 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • 結線方式
    クリンプ端子
    分離不可能
  • コンタクト数 5
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 3
  • コンタクト構成
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • 詳細 También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
技術的特性
  • 定格電流 @ 25°C
  • 定格電流(信号) 2 A
  • 定格電圧(信号) ‌ 30 V AC
  • 定格電流(パワー) 350 A
  • 定格電圧(パワー) ‌ 1.000 V DC
  • 電流タイプ DC
  • 充電電力 ≤ 350 kW
  • コーディング抵抗 ‌1.500 Ω entre PE y PP
  • ストリップ 長さ 220 mm
  • 周囲温度
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • エア圧力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 挿入力 < 100 N
  • 引抜力 < 100 N
  • 嵌合回数 ≥ 30.000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP20 Área de contacto
    IP44 estado conectado
    IP69 Área de la base
  • ケーブル径 35,8 mm ± 0,5 mm
  • 最小曲げ半径 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • 導体抵抗 @ 20℃
    ≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
材質
  • 材質 (インサート) Poliamida (PA)
  • カラー(インサート) Gris
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) Chapado en plata
  • 材質 (フード/ハウジング) Poliamida (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) Negro
  • 材質 (カバー) Termoplásticos
  • 材質 (ケーブル) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • カラー(ケーブル) Negro
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 長さ 309 mm
  • 74 mm
  • 高さ 179 mm
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • 認証 bajo petición
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 9.7 kg
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140484498
  • eCl@ss 27,144,705.00
  • UNSPSC 24.0 25175004