Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 08 96 308 1605 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2, Female (Vehicle side)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Varenummer: 08 96 308 1605 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Element Câble de chargement
  • Specification
    Câble droit
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Charging mode Mode 4
  • Connector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2
    Femelle (côté véhicule)
  • Type of sensor Pt 1000
  • Features
    Temperaturövervakning med 2x Pt 1000
    Temperaturintervall: -40°C … 180°C (temperaturkoefficient enligt DIN EN 60751)
    Rekommenderad mätström: 0,1 - 0,3 mA (tolerans enligt DIN EN 60751)
    Långtidsstabil (max R0-drift): inom temperaturintervallet förväntas ingen drift (> 20 år)
    Frånslagningstemperatur: 90 °C, motsvarande ett Pt 1000-värde på 1347,07 Ω
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Termination method
    Raccordement à Sertir
    non séparable
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Details Également disponible avec le logo du client sur demande.
Tekniska egenskaper
  • Rated current (signal) 2 A
  • Märkspänning (signal) ‌ 30 V AC
  • Märkström (kraft) 250 A
  • Märkspänning (kraft) ‌ 1.000 V DC
  • Strömtyp DC
  • Laddeffekt ≤ 250 kW
  • Kodningsresistans ‌1.500 Ω entre terre et PP
  • Stripping length 220 mm (autres longueurs disponibles sur demande)
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C en fonctionnement
    -40 ... +80 °C stockage/transport
  • Air pressure ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 30.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20 Zone de contact
    IP44 condition de couplage
    IP69 Zone d'embase
  • Cable diameter 31,6 mm ± 0,5 mm
  • Minimum bending radius 9 x diamètre de câble (courbures multiples)
  • Ledarresistans @ 20 °C
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamide (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Noir
  • Material (kontakter) Alliage de cuivre
  • Yta (kontakter) Plaqué argent
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamide (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Noir
  • Material (skydd) Plastique
  • Material (kabel) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Färg (kabel) Noir
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Längd 309 mm
  • Bredd 74 mm
  • Höjd 179 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS undantag 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Non contenu
  • REACH BILAGA XIV ämnen Non contenu
  • REACH SVHC ämnen Oui
  • REACH SVHC ämnen Plomb
  • California Proposition 65 ämnen Oui
  • California Proposition 65 ämnen Plomb
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Godkännanden sur demande
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9,7 kg
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140490796
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare