Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Part number: 09 48 858 5588 002
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.2m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 5588 002
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • 커넥터 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 1:1
    내연제
    할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 0.2 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +60 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) Green
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 24.91 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140882324
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare