매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
123
품번들: 09 48 858 7585 020
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 2.0m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 2.0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 내연제, 할로겐프리
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 858 7585 020
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 2.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series RJ45
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler sol/sağ
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable
    Cablare 1:1
    Ignifug
    Fără halogeni
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C nemişcat
    ‌0 ... +60 °C deplasat
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Gri
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-2 Fără halogeni
    IEC 60754-2 Nu e coroziv
    IEC 61034 Fum redus
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 97.5 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140269644
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다