Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
1
Inserţii
1
Part Number: 09 58 001 1442
UIC558-HTE-22PIN-PG21
UIC558-HTE-22PIN-PG21

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Top entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Black
Material (seal): Silicone
Notes
Comparar
Part Number: 09 58 001 1442
UIC558-HTE-22PIN-PG21
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
1
Inserţii
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Number of contacts 22
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material (seal) Silicone
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 180 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183940
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar