Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 09 58 000 6605
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 000 6605
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC 558
  • Tipo de contacto Contact à sertir
Versión
  • Método de terminación Raccordement à Sertir
  • Tipo Femelle
  • Proceso de fabricación Contacts décolletés
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
Propiedades del material
  • Material (contactos) Alliage de cuivre
  • Superficie (contactos) Revêtement nickel
  • RoHS normes
  • Estado ELV normes
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sustancias REACH SVHC Non contenu
  • Sustancias de la California Proposition 65 Non contenu
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Catégorie 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 2,2 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188709
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar