Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Osanumero: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
UIC558 18PIN-FI-CRT

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Contacts: 18
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Inserts
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 18
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 89.21 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186996
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare