Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 58 022 1021
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Con prensaestopa
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 22
Aleación de cobre Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 022 1021
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie HARTING UIC
  • Identificazione UIC 558
  • Elemento Set di connettori
  • Specifiche Con serracavo
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Numero di poli 22
  • Contatto di terra Yes
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Integrated
  • Dettagli applicativi Crimp contacts enclosed separatly
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.75 ... 1 mm²
  • Sezione conduttori AWG 18 ... AWG 17
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 110 V
  • Resistenza di contatto >107 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 4 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 5 mm
  • Temperatura massima -50 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10,000
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
  • Range di bloccaggio 17.7 ... 18.5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamide (PA)
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Kobberlegering
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Materiale (custodie)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colore (custodie)
    Black
    RAL 5010 (gentian blue)
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Catégorie 2
    IEC 60529
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 361,5 g
  • Paese di origine India
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140190344
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar