Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Osanumero: 09 58 013 1022
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector sets
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: ‌10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Notes
Compare
Osanumero: 09 58 013 1022
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Csatlakozókészletek
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
  • Element Csatlakozókészletek
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 13
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 21
  • Részletek
    A krimpelő érintkezők külön mellékelve
    Kérjük, külön rendelje meg a vezető elemeket.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 1 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 4 mΩ
  • Blankolási hossz 5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint illesztett feltétel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Anyag (tömítés) Szilikon
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2. kategória
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 320 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140190153
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare