Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
71
Tools
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 18 510 7803
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 10
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 510 7803
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
71
Tools
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria SEK
  • Element Conector mamă
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 10
  • Detalii
    pentru cablu plat IDC cu pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Curent nominal ‌ 2,5 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere ≤ 30 N
  • Nivel de performanţă
    3
    conf. cu IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică (PBT)
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F3/I3
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1,89 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140027381
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar