Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 47 050 0035
RJIKabIP20umspr.gew.RJ45;AWG22/7,stra15m
RJIKabIP20umspr.gew.RJ45;AWG22/7,stra15m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled left
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 47 050 0035
RJIKabIP20umspr.gew.RJ45;AWG22/7,stra15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria システムケーブル
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje 片側組み立て済み
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu 銅ケーブル (丸型)
  • Opis przewodu アングル型、左
Wersja
  • Długość kabla 15 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 含まず
  • REACH ANEKS XIV substancje 含まず
  • REACH SVHC substancje 含まず
  • Propozycja Kalifornijska 65 はい
  • Propozycja Kalifornijska 65 ニッケル
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,068 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140243170
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare