Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Артикул: 20 82 631 1004
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.4m
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.4m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 0.4 m
Примечания
Compare
Артикул: 20 82 631 1004
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.4m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Информация о компоненте
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    RJ45
    preLink®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2 preLink®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.4 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 36.7 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268722
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare