Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 701 1113
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20; 9m
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20;  9m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 9 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 701 1113
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20; 9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 RJ45
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) 열가소성 수지
    커넥터
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 9 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140268005
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare