Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 151 1520 XL
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
Terminación de perforación
Contactos: 8
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 151 1520 XL
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Piercing termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents
    Hood with shielding
    Cable gland
    Assembly instructions
    100 pieces
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7 Stranded
  • Wire outer diameter ≤1.05 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Relative humidity 95 % Non-condensing (operation)
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 4.5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140059429
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar