매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
품번들: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
직선형
케이블 길이: 0.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
  • ECHA SCIP number be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 51 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140067394
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다