Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
55
Parça numarası: 09 45 151 1142
RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC angl.35°
RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC angl.35°

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Konnektör PROFINET, Multi Feature RJ45, 35° açılı
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Nominal akım: ‌1.76 A
Kontaklar: 4
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Malzeme: Çinko döküm
Nikel kaplı
Koruma derecesi: IP20
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 45 151 1142
RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC angl.35°
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
55
Ürün detayları
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    kątowe 35°
  • Cechy Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,12 ... 0,32 mm² Linka
    0,12 ... 0,32 mm² Drut
  • Przekrój przewodu [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Linka
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Drut
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,76 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna 95 % Nie-kondensujący (praca)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 4,5 ... 9 mm
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    1,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Odporność na wibracje
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 godz./oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 50 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) srebrny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60603-7 Część czołowa
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 39,58 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140224322
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın