Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
132
N.º de referencia: 09 48 022 2011 010
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 1m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 022 2011 010
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
132
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada
    Circular connectors M12
    RJ45
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Konektor 2
    RJ45
    Overmoulded
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D-coding
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Průměr kabelu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Elastómero
  • Barva (kabel) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Výjimky RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140266070
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar