Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 45 600 0330
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Câble Hybride (cuivre / cuivre)
Ignifuge
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Longueur de câble: 20 m
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 600 0330
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
  • Description of the cable Flame retardant
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
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
  • Specifications
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,100 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140062016
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer