Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
243
Part number: 09 45 771 0022
RJI Kabel AWG 22/1,2xIP20;1m;mass.;Ove
RJI Kabel AWG 22/1,2xIP20;1m;mass.;Ove

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 771 0022
RJI Kabel AWG 22/1,2xIP20;1m;mass.;Ove
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung gerade
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/1
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 106,71 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140251304
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)