Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 45 600 0300
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Hybrid cable (copper / copper)
Flame retardant
4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm²
FRNC (LSZH)
Cable length: 100 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Osa number: 09 45 600 0300
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identificazione
  • Categoria Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Specifiche No montado
  • Tipo di cavo Cable híbrido (cobre/cobre)
  • Descrizione del cavo Retardante de llama
Versione
  • Lunghezza del cavo 100 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore
    4x AWG 22/7
    4x 1,5 mm²
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +70 °C
  • Attenuazione di accoppiamento a 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tempo di esecuzione segnale a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedenza a 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Propiedades del material
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
  • PROFINET
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 15.000 g
  • Paese di origine Alemania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140061989
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare