Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 701 1523
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 100 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 701 1523
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Cableado de sistema
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung Premontado por ambos lados
  • Steckverbinder 1 RJ45
  • Steckverbinder 2
    HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
    Conector
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
Ausführung
  • Kabellänge 100 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 8x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140267992
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta