Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 030 0002
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled top
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 030 0002
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 顶弯式
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/1
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 98 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140242883
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare