Matching Products
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
167
Part number: 09 48 E2E 27A7 050
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 E2E 27A7 050
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 RJ45 ECO-I Angular
  • Conector 2 RJ45 ECO-I Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Tipo de trava Travas de encaixe
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +60 °C não movido
    -20 ... +60 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,4 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) Polímero livre de halógenos TM7 (LSZH)
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare