Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 15 000 5401
R 15-SCHRAUBKAPPE
R 15-SCHRAUBKAPPE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa
Con cordón de fijación, Termoplásticos
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 000 5401
R 15-SCHRAUBKAPPE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie R 15
  • Tipo di custodia Coperchio
  • Descrizione delle custodie
    Con cordino di aggancio
    Plastica
Versione
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 9,56 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140021792
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar