Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 780 1903 0
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 3,0m
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 1903 0
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók 7/8"
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    7/8"
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 1,5 mm²
  • Érintkezők száma 4
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140236776
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)