Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablolama 1:1
Kablo uzunluğu: 10 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    1.9 mm
    2 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1.9 mm
    2 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 50 V
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.9 mm
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Insertion force ‌ 50 N
  • Withdrawal force ‌ 50 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Test voltage Ur.m.s.
    2 kV (contact-contact)
    2 kV (contact-ground)
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Vibration resistance 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Silver plated Termination side
    Silver plated Mating side
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246287
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın