Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 48 353 5848 010
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,0m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 1 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 353 5848 010
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Wiring 1:1
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 20
  • Структура ядра 20x AWG 26/7
  • Экранирование Shielded
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    1,9 mm
    2 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    1,9 mm
    2 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Расстояние между проводниками ≥ 1,2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1,9 mm
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Усилие вставки ‌ 50 N
  • Усилие расстыковки ‌ 50 N
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    2 kV (contacto-contacto)
    2 kV (contacto-tierra)
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Виброустойчивость 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Ударная прочность 50 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Negro
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Silver plated Termination side
    Silver plated Mating side
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140246218
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare