Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Numéro d‘article: 09 45 845 1563
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Boîte de distribution
Diamètre de câble: 6 ... 9 mm
Polycarbonate (PC), Fibre de verre renforcé
Blanc
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 45 845 1563
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
détails du produit
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Tartozék típusa Aljzat
Verzió
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Rögzítés Falra szerelhető
  • Csomag tartalma
    2 kimeneti portos ház védősapkákkal
    Kábelkezelés
    Kábel tömszelence
    Címke
    2 db RJ45 kábel jack dugó 09 45 545 1562
    Szerelési útmutatók
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,22 ... 0,32 mm² Tömör
    0,22 ... 0,32 mm² Sodrott
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Vezeték külső átmérője ‌1,7 mm
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 6 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Polikarbonát (PC)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fehér
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140235823
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer