Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 58 231 0020 028
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 2 m, Diameter: 7 mm
Notes
Compare
Varenummer: 33 58 231 0020 028
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connecteur 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type de câble Câble F.O.
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Structure du conducteur 62,5 / 125 µm
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diamètre de câble 7 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Metal
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 104 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140152434
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare