Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 58 231 1000 028
PP FO CABL-100M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-100M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Multimodus
Kabellengte: 100 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 58 231 1000 028
PP FO CABL-100M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING PushPull (V4)
  • Steckverbinder 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltyp Cavo FO
  • Kabelbeschreibung Multimodale
Ausführung
  • Kabellänge 100 m
  • Adernaufbau 62.5 / 125 µm
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldurchmesser 7 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metallo
  • Werkstoff Kabel PUR (poliuretano)
  • RoHS Conforme
  • ELV Status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Non incluso
  • California Proposition 65 Stoffe Non incluso
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 104 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140154391
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare