Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 14 000 9817
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
O-ring rubber seal
for pneumatic contacts
HNBR (hydrated NBR)
Black
Notes
Compare
Osa number: 09 14 000 9817
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Название
  • Категория Аксессуары
  • Тип аксессуара Резиновое кольцевое уплотнение
  • Описание аксессуаров для пневматических контактов
Версия
  • Тип Вилка
Технические характеристики
  • Внутренний диаметр 8 mm
Свойства материала
  • Материал (уплотнение) HNBR (hydrated NBR)
  • Цвет (уплотнитель) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 0,282 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 40169300
  • GTIN 5713140934610
  • eCl@ss 23.071.601,00
  • UNSPSC 24.0 31401503
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare