Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 61 88 720 0003 0500
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Büyük ölçüde yağa dayanıklı, Silikon içermez
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 88 720 0003 0500
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identyfikacja
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 LP 3 poles
  • Złącze 2
    M17
    Female
    4 poles
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Cechy Stranded
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2.5 mm²
  • Zakres zastosowań for motor connection
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Grey
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Flame retardancy
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140275119
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın