Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0004 0300
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Pre-assembled on both sides, Copper cable, (round), Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0004 0300
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LD 7 poles
  • Connector 2
    M17
    Female
    4 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Field of application for motor connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Orange
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275157
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați