Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 61 88 201 0293 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Motorkabel
Förinstallerad på en sida, Med broms, med termisk enhet
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 61 88 201 0293 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Название
  • Элемент Motor cable
  • Спецификация
    Pre-assembled on one side
    With brake
    with termic device
  • Соединитель 1
    Han-Compact® Hood
    Han® Q 4/2 Male
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра
    4x 2.5 mm²
    + 2x (2x 0.75 mm²)
  • Контакт PE Yes
  • Области применения for motor connection
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 1,688 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140274365
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare