Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Cikkszám: 61 03 000 0071
Mont. Crimpflansch 8,0 - 9,0
Mont. Crimpflansch 8,0 - 9,0

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető karima
D-Sub 1 ... 4
Belső átmérő: 8 mm
Külső átmérő: ‌9 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 03 000 0071
Mont. Crimpflansch 8,0 - 9,0
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp flange
  • Description of the accessory D-Sub 1 ... 4
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 8 mm
  • Outer diameter ‌ 9 mm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.55 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157057
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás