Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Număr articol: 61 03 000 0069
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Flanşă crimpată
D-Sub 1 ... 4
Diametru interior: 7 mm
Diametru exterior: ‌8 mm
Note
Comparați
Număr articol: 61 03 000 0069
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp flange
  • Description of the accessory D-Sub 1 ... 4
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 7 mm
  • Outer diameter ‌ 8 mm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157033
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați