Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 28 282 8002 200
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij, Oliebestendig, Vlamvertragend
Kabellengte: 20 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 28 282 8002 200
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140345614
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare