Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
9
Accessories
1
Osa number: 09 51 122 0001
MPP-CC-CRP-T1-2P-M-P-STR
MPP-CC-CRP-T1-2P-M-P-STR

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connectors
Connector sets
Crimp termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 2 + shielding
Copper alloy
Gold plated
PushPull
Material: Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
Degree of protection: IP65 / IP67
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osa number: 09 51 122 0001
MPP-CC-CRP-T1-2P-M-P-STR
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
9
Accessories
1
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING Mini PushPull
  • Identifikace HARTING T1 Industrial
  • Prvek Sady konektorů
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 2
  • Další kontakty + stínění
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 0,32 mm² Trenzado
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7 Laněný
  • Vnější průměr vodiče ≤2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 4 GHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
  • Průměr kabelu 4,5 ... 6 mm
  • Zkušební napětí UDC
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů) Chapado en oro
  • Materiál (kryt) Polybutylenterephthalat (PBT) / PA66
  • Barva (kryt) Negro
  • Materiál (těsnění) HNBR / NBR
  • Barva (těsnění) schwarz
  • Materiál (zajišťovací prvek) Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Materiál (adaptér) Polyamid (PA)
  • Barva (adaptér) schwarz
  • Materiál (pojistná spona) Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Barva (pojistná spona) gelb
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status konform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 63171-6
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 29,363 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140570672
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare